Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
37,3737 kr - 57,551 kr 106 I lager
M5
9.0
5x10
303 Rostfritt stål
5.0
26.0
10.0
67,6396 kr - 103,9816 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
6x12
303 Rostfritt stål
6.0
31.0
12.0
224,2426 kr - 344,9622 kr 35 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
51,4749 kr - 79,104 kr 85 I lager
M5
9.0
5x10
303 Rostfritt stål
5.0
26.0
10.0
933,0832 kr - 1 244,111 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
154,8833 kr - 238,3437 kr 61 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
983,8703 kr - 1 311,8653 kr 8 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
87,5876 kr - 134,8207 kr 134 I lager
M8
14.0
8x16
303 Rostfritt stål
8.0
42.0
16.0
11,235 kr - 17,3111 kr 237 I lager
M6
10.0
6x12
Stål
6.0
31.0
12.0
22,4701 kr - 34,5076 kr 96 I lager
M8
14.0
8x32
Stål
8.0
58.0
32.0
512,1124 kr - 682,8165 kr 43 I lager
M18
30.0
18x36
Stål
18.0
94.0
36.0
153,6222 kr - 236,2802 kr 82 I lager
M16
26.0
16x64
Stål
16.0
115.0
64.0
17,4258 kr - 26,8265 kr 57 I lager
M5
9.0
5x10
Stål
5.0
26.0
10.0
78,3015 kr - 120,3756 kr 82 I lager
M16
26.0
16x32
Stål
16.0
83.0
32.0
811,1026 kr - 1 081,4319 kr 5 I lager
M24
42.0
25x50
Stål
25.0
132.0
50.0
166,3476 kr - 255,9988 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Stål
20.0
105.0
40.0
44,367 kr - 68,2128 kr 99 I lager
M12
20.0
12x24
Stål
12.0
62.0
24.0
47,0038 kr - 72,34 kr 99 I lager
M12
20.0
12x48
Stål
12.0
86.0
48.0
488,0372 kr - 650,7163 kr 2 I lager
M20
34.0
20x80
Stål
20.0
145.0
80.0
39,8959 kr - 61,3342 kr 470 I lager
M12
20.0
12x24
Stål
12.0
62.0
24.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M5 5x10 10.0 303 Rostfritt stål

20192235

Prisintervall
57,551 kr - 37,3737 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

20192242

Prisintervall
103,9816 kr - 67,6396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20192273

Prisintervall
344,9622 kr - 224,2426 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M5 5x10 10.0 303 Rostfritt stål

20192303

Prisintervall
79,104 kr - 51,4749 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20192297

Prisintervall
1 244,111 kr - 933,0832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20192266

Prisintervall
238,3437 kr - 154,8833 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20192365

Prisintervall
1 311,8653 kr - 983,8703 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 303 Rostfritt stål

20192259

Prisintervall
134,8207 kr - 87,5876 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 Stål

20192846

Prisintervall
17,3111 kr - 11,235 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 Stål

20192914

Prisintervall
34,5076 kr - 22,4701 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M18 18x36 36.0 Stål

20193096

Prisintervall
682,8165 kr - 512,1124 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste med stift M16 16x64 64.0 Stål

20193072

Prisintervall
236,2802 kr - 153,6222 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med stift M5 5x10 10.0 Stål

20192860

Prisintervall
26,8265 kr - 17,4258 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 Stål

20193058

Prisintervall
120,3756 kr - 78,3015 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M24 25x50 50.0 Stål

20193140

Prisintervall
1 081,4319 kr - 811,1026 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 Stål

20193102

Prisintervall
255,9988 kr - 166,3476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 Stål

20192969

Prisintervall
68,2128 kr - 44,367 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 Stål

20192983

Prisintervall
72,34 kr - 47,0038 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M20 20x80 80.0 Stål

20193133

Prisintervall
650,7163 kr - 488,0372 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 Stål

20192976

Prisintervall
61,3342 kr - 39,8959 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0