Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983,8703 kr - 1 311,8653 kr | 9 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 933,0832 kr - 1 244,111 kr | 2 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 74,1743 kr - 114,1849 kr | 289 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 76,8111 kr - 118,1974 kr | 42 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 255,4256 kr - 392,8832 kr | 6 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 255,4256 kr - 392,8832 kr | 4 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 216,1029 kr - 332,466 kr | 4 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 96,5298 kr - 148,4633 kr | 142 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 1 072,2604 kr - 1 429,6041 kr | 6 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 93,7783 kr - 144,3361 kr | 33 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 20,1772 kr - 31,0683 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 512,1124 kr - 682,8165 kr | 43 I lager |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 16,2793 kr - 24,9922 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 45,3988 kr - 69,8178 kr | 99 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 147,4315 kr - 226,8794 kr | 44 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 76,5818 kr - 117,8535 kr | 99 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 22,4701 kr - 34,6223 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 24,7629 kr - 38,1762 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 76,5818 kr - 117,8535 kr | 57 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 22,4701 kr - 34,5076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta