Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,5298 kr - 245,4941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 525,2322 kr - 700,2309 kr | 3 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 38,495 kr - 59,2776 kr | 106 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 90,2152 kr - 138,8654 kr | 134 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 230,9699 kr - 355,3111 kr | 35 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 91,1599 kr - 140,1643 kr | 1 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 23,1442 kr - 35,661 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 447,888 kr - 689,1311 kr | 28 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 165,3159 kr - 254,3503 kr | 21 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1 013,3864 kr - 1 351,2213 kr | 8 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 222,586 kr - 342,4401 kr | 13 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 69,6688 kr - 107,1011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 53,0192 kr - 81,4771 kr | 85 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 961,0758 kr - 1 281,4344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 75,573 kr - 116,1935 kr | 73 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 497,6008 kr - 663,3891 kr | 6 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 11,5721 kr - 17,8305 kr | 237 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 78,525 kr - 120,7987 kr | 33 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 41,0928 kr - 63,1743 kr | 470 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 78,8793 kr - 121,3891 kr | 57 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0