Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,8833 kr - 238,3437 kr | 61 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 224,2426 kr - 344,9622 kr | 35 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 87,5876 kr - 134,8207 kr | 134 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 51,4749 kr - 79,104 kr | 85 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 509,9341 kr - 679,8358 kr | 3 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 22,4701 kr - 34,6223 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 88,5047 kr - 136,0818 kr | 1 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 160,5008 kr - 246,942 kr | 21 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 216,1029 kr - 332,466 kr | 13 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 434,8427 kr - 669,0593 kr | 28 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 67,6396 kr - 103,9816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 983,8703 kr - 1 311,8653 kr | 8 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 37,3737 kr - 57,551 kr | 106 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 20,1772 kr - 31,0683 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 16,2793 kr - 24,9922 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr | 2 I lager |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 17,1965 kr - 26,368 kr | 67 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 488,0372 kr - 650,7163 kr | 2 I lager |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stål
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 1 634,7013 kr - 2 179,6018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stål
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta