Meny Sök

Gaffelfäste med clips M12x1.25 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760137

Tillverkarens artikelnummer:

20760137

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 486,4477 kr
50 - 99 389,1817 kr
100 - 199 364,8652 kr
200 + 340,5486 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

486,45 kr

1 x 486,4477 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x48
Handgänga Left Hand
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12x1.25
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 175.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss