Meny Sök

Gaffelfäste med clips M12x1.25 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760113

Tillverkarens artikelnummer:

20760113

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 435,8177 kr
50 - 99 348,6541 kr
100 - 199 326,922 kr
200 + 305,0724 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

435,82 kr

1 x 435,8177 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 12x24
Handgänga Left Hand
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12x1.25
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 121.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 24.0
h2 55.0
h3 46.0
h4 12.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss