20759988
20759988
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 124,2844 kr |
| 50 - 99 | 99,3805 kr |
| 100 - 199 | 93,272 kr |
| 200 + | 87,0461 kr |
| Gaffelstorlek | 5x10 |
|---|---|
| Handgänga | Left Hand |
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l3 | 12.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
| l5 | 9.0 |
| h1 | 10.0 |
| h2 | 23.0 |
| h3 | 19.0 |
| h4 | 4.5 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta