Meny Sök

Gaffelfäste med clips M20x1.5 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20759971

Tillverkarens artikelnummer:

20759971

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 1 601,6006 kr
50 - 99 1 281,257 kr
100 - 199 1 201,2592 kr
200 + 1 121,1439 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 601,60 kr

1 x 1 601,6006 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 20x40
Handgänga Right Hand
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20x1.5
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
l5 44.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss