Meny Sök

Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20759940

Tillverkarens artikelnummer:

20759940

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 784,3544 kr
50 - 99 627,5305 kr
100 - 199 588,2951 kr
200 + 549,0598 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

784,35 kr

1 x 784,3544 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 16x32
Handgänga Right Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss