Meny Sök

Gaffelfäste med clips M8 8x16 16.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Essentra artikelnummer:

20215859

Tillverkarens artikelnummer:

20215859

412 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 29,993 kr
50 - 99 23,9708 kr
100 - 199 22,5538 kr
200 - 499 21,0187 kr
500 + 19,4837 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,99 kr

1 x 29,993 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x16
Handgänga Left Hand
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss