20215767
20215767
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 197,1867 kr |
| 50 - 99 | 157,7494 kr |
| 100 - 199 | 147,89 kr |
| 200 - 499 | 138,0307 kr |
| 500 + | 128,1714 kr |
| Gaffelstorlek | 16x64 |
|---|---|
| Handgänga | Right Hand |
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 64.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 26.0 |
| l2 ±0.5 | 115.0 |
| l3 | 96.0 |
| l4 | 24.0 |
| w1 tol. B13 | 16.0 |
| w2 | 16.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| w4 | 32.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta