10289730
499209
Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 24 | 180,0364 kr |
25 - 99 | 128,5974 kr |
100 + | 41,483 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 1.575 in |
---|---|
AxA | 40.0 mm |
h | 0.433 in |
h | 11.0 mm |
h1 | 0.157 in |
h1 | 4.0 mm |
T1 | 1.5 mm |
T1 | 0.059 in |
Allt material | Akrylnitril-butadien-styren |
Färg | Silver |
Slutför | Krom |
Typ | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta