Meny Sök

Flänsad spets 30.0 mm 1.5 mm Svart ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

10289501

Tillverkarens artikelnummer:

499178

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 23,0982 kr
100 - 499 14,9517 kr
500 - 999 14,2048 kr
1000 - 1499 13,4436 kr
1500 - 1999 12,6967 kr
2000 + 11,9499 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

230,98 kr

10 x 23,0982 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.5 mm
Allt material Akrylnitril-butadien-styren
Färg Svart
Slutför Krom
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss