Meny Sök

Flänsad spets 25.0 mm 2.0 mm Svart ABS

Insats och glidfot av krom ABS, med räfflor för god passning. Det krompläterade skalet förhöjer intrycket.
Essentra artikelnummer:

10435502

Tillverkarens artikelnummer:

499175

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
h 8.0 mm
T1 2.0 mm
Allt material Akrylnitril-butadien-styren
Färg Svart
Slutför Krom
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss