Meny Sök

Flänsad spets 12.0 mm 1.0 mm Svart ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

10289402

Tillverkarens artikelnummer:

499164

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 21,4955 kr
200 - 999 8,3879 kr
1000 - 1999 7,9714 kr
2000 - 2999 7,5548 kr
3000 - 3999 7,1383 kr
4000 + 6,7074 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

429,91 kr

20 x 21,4955 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 12.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Allt material Akrylnitril-butadien-styren
Färg Svart
Slutför Krom
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss