Meny Sök

Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10257494

Tillverkarens artikelnummer:

465476

3541 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 3,6933 kr
500 - 2499 2,638 kr
2500 + 0,77 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

923,33 kr

250 x 3,6933 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss