10377000
461303
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 7,3391 kr |
| 250 - 2499 | 6,6719 kr |
| 2500 + | 6,5536 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 2.362 in |
|---|---|
| AxA | 60.0 mm |
| h | 0.728 in |
| h | 18.5 mm |
| h1 | 5.8 mm |
| h1 | 0.228 in |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta