Meny Sök

Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Silvermetallic, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

20604141

Tillverkarens artikelnummer:

20604141

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,0702 kr
1000 - 4999 3,6215 kr
5000 + 3,2594 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

507,02 kr

100 x 5,0702 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.5 mm
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Silver
Slutför Metallic
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss