Meny Sök

Square Tube Insert 30.0 mm 1.5 mm Black ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

20600006

Tillverkarens artikelnummer:

20600006

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 1,9565 kr
500 - 2499 1,3975 kr
2500 + 1,2577 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

97,83 kr

50 x 1,9565 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.5 mm
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Slutför Eroderad
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss