Meny Sök

Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Vita, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10093689

Tillverkarens artikelnummer:

199868

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 15,0162 kr
100 - 499 10,7259 kr
500 + 5,5009 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

750,81 kr

50 x 15,0162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 50.0 mm
h 18.0 mm
h1 6.6 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Polerad
Typ 1
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss