Meny Sök

Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10092965

Tillverkarens artikelnummer:

199149

822 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 2,9238 kr
2000 + 1,4502 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

584,76 kr

200 x 2,9238 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 28.6 mm
h 12.4 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ 1
Commodity Code 3923509000
Återvunnet innehåll Procentandel % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss