Meny Sök

Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Vita, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10080153

Tillverkarens artikelnummer:

111619

776 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 26,1385 kr
250 + 8,4318 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

653,46 kr

25 x 26,1385 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 65.0 mm
h 14.5 mm
h1 6.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss