Meny Sök

Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

Denna ribbade fyrkantiga insats är gjord av eroderad LDPE och används för att skydda de skarpa kanterna på en rörände och för att ge en tilltalande finish.
Essentra artikelnummer:

10077696

Tillverkarens artikelnummer:

111261

525 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 14,1638 kr
250 + 7,028 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

354,10 kr

25 x 14,1638 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 60.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss