Meny Sök

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

Denna ribbade fyrkantiga insats är gjord av eroderad LDPE och används för att skydda de skarpa kanterna på en rörände och för att ge en tilltalande finish.
Essentra artikelnummer:

10077641

Tillverkarens artikelnummer:

111251

7750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,6638 kr
500 - 2499 1,1884 kr
2500 + 1,0779 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

415,95 kr

250 x 1,6638 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss