Meny Sök

Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10327029

Tillverkarens artikelnummer:

056060069903

12536 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 43,5482 kr
50 - 999 19,7202 kr
1000 + 11,1743 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

435,48 kr

10 x 43,5482 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 60.0 mm
h 24.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss