Meny Sök

Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gråa, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10181010

Tillverkarens artikelnummer:

056032062003

1400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 6,4423 kr
250 - 999 3,6395 kr
1000 + 2,6215 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

322,12 kr

50 x 6,4423 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 32.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Mellangrå
Slutför Eroderad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss