Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,3404 kr - 0,5296 kr 56250 I lager
12.0 mm
Svart
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,359 kr - 0,5585 kr 36000 I lager
11.5 mm
Svart
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,9616 kr - 1,4958 kr 5873 I lager
12.0 mm
Svart
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4926 kr - 0,7662 kr 12000 I lager
12.0 mm
Svart
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
2,0512 kr - 3,1907 kr 1840 I lager
14.5 mm
Svart
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3776 kr - 0,5874 kr 17500 I lager
11.5 mm
Svart
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,1164 kr - 1,7366 kr 1100 I lager
14.5 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,8141 kr - 2,8219 kr 585 I lager
25.0 mm
Svart
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
4,8339 kr - 7,5194 kr 2338 I lager
24.0 mm
Svart
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
12,1792 kr - 18,9455 kr 35 I lager
24.0 mm
Svart
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
17,7984 kr - 27,6864 kr 190 I lager
27.0 mm
Svart
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,3506 kr - 2,1009 kr 1550 I lager
14.5 mm
Svart
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,6508 kr - 2,568 kr 600 I lager
14.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
3,5555 kr - 5,5308 kr 233 I lager
19.0 mm
Svart
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
12,788 kr - 19,8924 kr 100 I lager
24.0 mm
Svart
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,5334 kr - 0,8297 kr 1800 I lager
11.5 mm
Svart
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
14,0994 kr - 21,9324 kr 35 I lager
25.0 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
2,2616 kr - 3,5181 kr 350 I lager
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
4,3944 kr - 6,8357 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Svart
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,9077 kr - 2,9676 kr 2150 I lager
14.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
  • av 6
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Prisintervall
0,5296 kr - 0,3404 kr

Lagernivåer
56250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Prisintervall
0,5585 kr - 0,359 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381

Prisintervall
1,4958 kr - 0,9616 kr

Lagernivåer
5873 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Prisintervall
0,7662 kr - 0,4926 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Prisintervall
3,1907 kr - 2,0512 kr

Lagernivåer
1840 I lager
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Prisintervall
0,5874 kr - 0,3776 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Prisintervall
1,7366 kr - 1,1164 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Prisintervall
2,8219 kr - 1,8141 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Prisintervall
7,5194 kr - 4,8339 kr

Lagernivåer
2338 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565

Prisintervall
18,9455 kr - 12,1792 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Prisintervall
27,6864 kr - 17,7984 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Prisintervall
2,1009 kr - 1,3506 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Prisintervall
2,568 kr - 1,6508 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Prisintervall
5,5308 kr - 3,5555 kr

Lagernivåer
233 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594572

Prisintervall
19,8924 kr - 12,788 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Prisintervall
0,8297 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Prisintervall
21,9324 kr - 14,0994 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Prisintervall
3,5181 kr - 2,2616 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510

Prisintervall
6,8357 kr - 4,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Prisintervall
2,9676 kr - 1,9077 kr

Lagernivåer
2150 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm