20772130
20772130
| Antal | Enhetspris |
|---|
| AxA | 5.906 in |
|---|---|
| AxA | 150.0 mm |
| h | 1.063 in |
| h | 27.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minsta väggtjocklek | 0.197 in |
| Minsta väggtjocklek | 5.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 8.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.315 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta