Meny Sök

Kvadratisk Fyrkantig glidfot Butyrat 25.4 mm 16.0

Genomskinlig polerad kvadratisk insats och glidfot av Butyrat och passar 16 gängade rör med väggtjocklek.
Essentra artikelnummer:

10171233

Tillverkarens artikelnummer:

SIG1244C

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
280 - 2799 4,2528 kr
2800 + 2,0251 kr
Standardförpackning: 2800

Beställ i flerpack med 280

Totalpris:

1 190,78 kr

280 x 4,2528 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.4 mm
t 1.7 mm
h 4.0 mm
H 9.4 mm
Väggtjocklek 1.7 mm
Material Butyrat
Färg Genomskinlig
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss