Meny Sök

Gängad insats M10 Kvadratisk 30.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

Fyrkantiga gängade rörinsatser har en M10-insats som passar justerbara fyrkantiga rörstöd. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Utformade för att addera höjd till justerbara fötter, länkhjul, glidfötter eller andra externa komponenter. Av svart HDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10164099

Tillverkarens artikelnummer:

PZMN300-1020M10

1580 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 20,3227 kr
500 + 9,6775 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 016,14 kr

50 x 20,3227 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Material HDPE med metallinsats
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss