Meny Sök

Gängad insats M8 Kvadratisk 25.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

Fyrkantiga gängade rörinsatser har en M8-insats som passar justerbara fyrkantiga rörstöd. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Utformade för att addera höjd till justerbara fötter, länkhjul, glidfötter eller andra externa komponenter. Av svart HDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10164051

Tillverkarens artikelnummer:

PZML250-RM08B

1703 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 36,3115 kr
500 + 17,2912 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 815,58 kr

50 x 36,3115 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Material HDPE med metallinsats
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss