10435526
499238
Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 0.984 in |
---|---|
AxA | 25.0 mm |
A | 0.492 in |
A | 12.5 mm |
B | 1.063 in |
B | 27.0 mm |
C | 1.693 in |
C | 43.0 mm |
Gauge | 1.5 mm |
Gängstorlek | M8 |
Material | PA |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta