Meny Sök

Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10435519

Tillverkarens artikelnummer:

499229

600 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 600

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
A 12.5 mm
B 27.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 1.5 mm
Gängstorlek M8
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss