Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,1731 kr - 15,0896 kr | 465 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,6265 kr - 34,9132 kr | 313 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1976 kr - 6,2577 kr | 1116 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,0665 kr - 10,0005 kr | 1491 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,702 kr - 10,1485 kr | 1700 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5621 kr - 14,9417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8256 kr - 5,4884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,558 kr - 5,4293 kr | 1240 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,032 kr - 19,9715 kr | 414 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6266 kr - 5,518 kr | 2490 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0435 kr - 4,3937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,18 kr - 4,6748 kr | 1200 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,53 kr - 12,4415 kr | 12 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,2292 kr - 24,7055 kr | 117 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9111 kr - 5,666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3226 kr - 4,4115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,1607 kr - 11,3083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5741 kr - 5,3745 kr | 25645 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10027301 | 2,5747 kr - 5,3124 kr | 2050 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta