Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5642 kr - 8,1705 kr | 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,6057 kr - 19,6653 kr | 1420 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4269 kr - 3,0942 kr | 1167 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,773 kr - 3,8833 kr | 2750 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1767 kr - 16,9314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7566 kr - 10,4074 kr | 200 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3207 kr - 4,7221 kr | 1125 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3226 kr - 4,4115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5741 kr - 5,3745 kr | 25645 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10027301 | 2,5747 kr - 5,3124 kr | 2050 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 6,1607 kr - 11,3083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 7,5932 kr - 14,1043 kr | 8810 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7894 kr - 3,6969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,5652 kr - 7,4249 kr | 4200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,1236 kr - 6,4929 kr | 12000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8256 kr - 5,4884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,18 kr - 4,6748 kr | 1200 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,558 kr - 5,4293 kr | 1240 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,032 kr - 19,9715 kr | 414 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta