Meny Sök

Friktionsgångjärn 60.0 mm 30.0 mm 303 Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

10300022

Tillverkarens artikelnummer:

550070

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 2 569,5042 kr
20 + 1 296,9677 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

2 569,50 kr

1 x 2 569,5042 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 2.0 mm
Totallängd 60.0 mm
Total bredd 30.0 mm
Monteringshålets form Rund
Antal monteringshål 8
Slutför Genomskinlig
Form på blad Rektangulär
Justerbart vridmoment Justerbar
Gångjärnstyp Torque Hinge
Typ Torque Hinge
Material (kroppen) Rostfritt stål
Allt material Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss