10300015
550069
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 4 961,0524 kr |
20 + | 2 504,1675 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladtjocklek | 2.0 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.079 in |
Totallängd | 50.0 mm |
Totallängd | 1.969 in |
Total bredd | 76.0 mm |
Total bredd | 2.992 in |
Monteringshålets form | Rund |
Antal monteringshål | 8 |
Slutför | Genomskinlig |
Form på blad | Rektangulär |
Justerbart vridmoment | Justerbar |
Gångjärnstyp | Torque Hinge |
Typ | Torque Hinge |
Material (kroppen) | Rostfritt stål |
Allt material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta