Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | h | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7488 kr - 19,0757 kr | 993 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 1,5655 kr - 3,5417 kr | 16800 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,3731 kr - 16,3176 kr | 1562 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 4,9233 kr - 11,4917 kr | 11200 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 7,4686 kr - 11,3107 kr | 150 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,8207 kr - 30,0715 kr | 1067 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0197 kr - 2,0299 kr | 13600 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,0575 kr - 12,3966 kr | 700 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 7,7128 kr - 16,8002 kr | 9540 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 1,6683 kr - 3,2273 kr | 160 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,7535 kr - 10,7075 kr | 77 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 9,5369 kr - 22,3802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 6,5629 kr - 12,5474 kr | 4100 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 1,8528 kr - 4,283 kr | 27328 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,3659 kr - 9,9233 kr | 1240 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 8,9967 kr - 20,9022 kr | 6225 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,351 kr - 5,3386 kr | 18755 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,3566 kr - 12,2759 kr | 1058 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 15,7991 kr - 19,6354 kr | 60 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 10068922 | 7,9601 kr - 18,0972 kr | 1140 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta