Meny Sök

Förstärkta rörlock

I lager

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material h d1 Köp
11,7488 kr - 19,0757 kr 993 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
1,5655 kr - 3,5417 kr 16800 I lager
Gul
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
7,3731 kr - 16,3176 kr 1562 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
4,9233 kr - 11,4917 kr 11200 I lager
Gul
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
7,4686 kr - 11,3107 kr 150 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
19,8207 kr - 30,0715 kr 1067 I lager
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,0197 kr - 2,0299 kr 13600 I lager
Gul
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
8,0575 kr - 12,3966 kr 700 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
7,7128 kr - 16,8002 kr 9540 I lager
Svart
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
1,6683 kr - 3,2273 kr 160 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
4,7535 kr - 10,7075 kr 77 I lager
Gul
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
9,5369 kr - 22,3802 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
6,5629 kr - 12,5474 kr 4100 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
1,8528 kr - 4,283 kr 27328 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
4,3659 kr - 9,9233 kr 1240 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
8,9967 kr - 20,9022 kr 6225 I lager
Gul
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
2,351 kr - 5,3386 kr 18755 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
6,3566 kr - 12,2759 kr 1058 I lager
Svart
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
15,7991 kr - 19,6354 kr 60 I lager
Gul
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
10068922 7,9601 kr - 18,0972 kr 1140 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
  • av 2
Förstärkta rörlock 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Svart

10106914

Prisintervall
19,0757 kr - 11,7488 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Gul

10083406

Prisintervall
3,5417 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock LDPE - PIR Gul

10081808

Prisintervall
16,3176 kr - 7,3731 kr

Lagernivåer
1562 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Gul

10076927

Prisintervall
11,4917 kr - 4,9233 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 38.0 mm 28.4 mm Gul

10072967

Prisintervall
11,3107 kr - 7,4686 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 70.0 mm 30.0 mm Gul

10082263

Prisintervall
30,0715 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
1067 I lager
Egenskaper
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 19.0 mm 12.7 mm Gul

10083376

Prisintervall
2,0299 kr - 1,0197 kr

Lagernivåer
13600 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Gul

10083437

Prisintervall
12,3966 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 48.3 mm 27.0 mm Svart

10104439

Prisintervall
16,8002 kr - 7,7128 kr

Lagernivåer
9540 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Svart

10104187

Prisintervall
3,2273 kr - 1,6683 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 34.1 mm 22.8 mm Gul

10083420

Prisintervall
10,7075 kr - 4,7535 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 60.3 mm 26.6 mm Svart

10104408

Prisintervall
22,3802 kr - 9,5369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Svart

10105269

Prisintervall
12,5474 kr - 6,5629 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 22.2 mm 17.7 mm Gul

10083390

Prisintervall
4,283 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
27328 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 33.4 mm 24.8 mm Gul

10071724

Prisintervall
9,9233 kr - 4,3659 kr

Lagernivåer
1240 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 60.3 mm 26.6 mm Gul

10069141

Prisintervall
20,9022 kr - 8,9967 kr

Lagernivåer
6225 I lager
Egenskaper
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Gul

10083413

Prisintervall
5,3386 kr - 2,351 kr

Lagernivåer
18755 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Svart

10104392

Prisintervall
12,2759 kr - 6,3566 kr

Lagernivåer
1058 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 63.5 mm 30.4 mm Gul

10071656

Prisintervall
19,6354 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 50.8 mm 24.3 mm Gul

10068922

Prisintervall
18,0972 kr - 7,9601 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790