20085612
1222452
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,5829 kr |
| A | 206.0 mm |
|---|---|
| A | 8.11 in |
| B | 5.6 mm |
| B | 0.22 in |
| C | 12.0 mm |
| C | 0.472 in |
| D | 0.717 in |
| D | 18.2 mm |
| E | 0.354 in |
| E | 9.0 mm |
| F | 200.0 mm |
| F | 7.874 in |
| G | 1.3 mm |
| G | 0.051 in |
| Dragstyrka | 15.0 kg-f |
| Typ | TwinLock |
| Avtagbarhet | Manual Removal - No Tool Required |
| Modell | Hole Break |
| Färg | Röd |
| Material (kroppen) | PP |
| Remmens material | PP |
| Låsmekanism | Låskäft av acetal |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta