Meny Sök

TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blå

Essentra artikelnummer:

20122829

Tillverkarens artikelnummer:

1222448

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,5829 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 582,90 kr

1000 x 1,5829 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 166.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 160.0 mm
G 1.3 mm
Dragstyrka 15.0 kg-f
Typ TwinLock
Avtagbarhet Manual Removal - No Tool Required
Modell No Hole Break
Färg Blå
Material (kroppen) PP
Remmens material PP
Låsmekanism Låskäft av acetal
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss