Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,259 kr |
Klassificering | Indicative Seal |
---|---|
Tätningstyp | Dubbel låsmekanism |
Typ | OctoLock |
Låsmekanism | Låshake av acetal (POM) |
Avtagbarhet | Tas bort för hand, verktyg behövs inte |
Remmens material | Polypropen |
Färg | Grön |
Remtjocklek | 1.4 mm |
Remtjocklek | 0.055 in |
Totallängd | 215.0 mm |
Totallängd | 8.465 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta