Meny Sök

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Gul

Essentra artikelnummer:

20085223

Tillverkarens artikelnummer:

1222402

178 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3965 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 396,50 kr

1000 x 2,3965 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Dragstyrka 15.0 kg-f
Typ OctoLock
Avtagbarhet Manual Removal - No Tool Required
Modell Finger Break
Färg Gul
Material (kroppen) PP
Remmens material PP
Låsmekanism Låskäft av acetal
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss