20085216
1222400
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,3267 kr |
| A | 215.0 mm |
|---|---|
| A | 8.465 in |
| B | 0.248 in |
| B | 6.3 mm |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 0.661 in |
| D | 16.8 mm |
| E | 0.339 in |
| E | 8.6 mm |
| F | 8.071 in |
| F | 205.0 mm |
| G | 14.0 mm |
| G | 0.551 in |
| Dragstyrka | 15.0 kg-f |
| Typ | OctoLock |
| Avtagbarhet | Manual Removal - No Tool Required |
| Modell | Finger Break |
| Färg | Vit |
| Material (kroppen) | PP |
| Remmens material | PP |
| Låsmekanism | Låskäft av acetal |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta