Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2998 kr - 1,4506 kr | 4942 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 10279816 | 2,2118 kr - 2,456 kr | 2458 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
|
| 2,6858 kr - 2,9731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5278 kr - 2,5278 kr | 2020 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,2998 kr - 1,4506 kr | 3947 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,3555 kr - 2,6284 kr | 2950 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5996 kr - 2,8869 kr | 5186 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,0736 kr - 3,4327 kr | 3700 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,9542 kr - 1,0601 kr | 574 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,5807 kr - 1,7547 kr | 155 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,6284 kr - 2,6284 kr | 48 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,8438 kr - 3,1454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,1045 kr - 1,2266 kr | 2996 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,4937 kr - 1,6661 kr | 2733 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,9542 kr - 1,0601 kr | 14153 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,3896 kr - 3,763 kr | 4579 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,1433 kr - 1,2716 kr | 1238 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,0736 kr - 3,4327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,024 kr - 1,1389 kr | 32235 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,9102 kr - 2,0969 kr | 2398 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta