Meny Sök

Kåpa med dragtunga 20.0 mm 40.0 mm Böjlig PVC Gul

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 16.5 - 20.0 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Essentra artikelnummer:

10015872

Tillverkarens artikelnummer:

MFYJ-165-040

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 16,4986 kr
1500 + 7,8134 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

2 474,79 kr

150 x 16,4986 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 20.0 mm
h 40.0 mm
Material Böjlig PVC
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss