Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7666 kr - 4,2676 kr | 1959 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,2262 kr - 8,3073 kr | 11000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,6338 kr - 6,3009 kr | 540 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,3788 kr - 2,7548 kr | 80000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6089 kr - 2,2788 kr | 4000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 4000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 4,5386 kr - 6,3541 kr | 18942 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,8876 kr - 1,5461 kr | 7200 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,6373 kr - 6,1577 kr | 3600 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 3,0305 kr - 7,58 kr | 1800 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,8007 kr - 3,921 kr | 3307 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,5045 kr - 13,1074 kr | 5827 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,456 kr - 3,4384 kr | 4100 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 4,3806 kr - 6,1329 kr | 1305 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,7626 kr - 2,8445 kr | 549000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2,3124 kr - 8,6305 kr | 33200 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,8172 kr - 1,1441 kr | 162940 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7918 kr - 5,3085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,1993 kr - 1,679 kr | 80300 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2,2118 kr - 8,2426 kr | 39873 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta