Meny Sök

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager

Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h Köp
0,7626 kr - 2,8445 kr 549000 I lager
5.0 mm
Grön
Vinyl
23.5 mm
1,9246 kr - 4,8001 kr 7000 I lager
9.0 mm
Grön
Vinyl
25.0 mm
0,8172 kr - 1,1441 kr 163940 I lager
6.0 mm
Grön
Vinyl
25.0 mm
2,456 kr - 3,4384 kr 582 I lager
21.0 mm
Svart
PVC
34.5 mm
1,9533 kr - 2,7347 kr 12200 I lager
18.0 mm
Svart
PVC
28.5 mm
2,2262 kr - 3,4786 kr 28120 I lager
20.0 mm
Grön
Vinyl
28.5 mm
1,8384 kr - 4,4876 kr 11400 I lager
17.0 mm
Svart
PVC
29.5 mm
1,6086 kr - 2,2521 kr 462474 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
3,0449 kr - 11,378 kr 2400 I lager
25.0 mm
Svart
PVC
34.5 mm
0,9967 kr - 1,5543 kr 29600 I lager
8.0 mm
Grön
Vinyl
24.5 mm
1,7666 kr - 3,4987 kr 31000 I lager
4.0 mm
Grön
Vinyl
24.0 mm
0,7511 kr - 2,8283 kr 14995 I lager
7.0 mm
Svart
PVC
24.0 mm
4,1077 kr - 5,7508 kr 5920 I lager
29.0 mm
Svart
PVC
35.0 mm
1,465 kr - 5,4951 kr 29500 I lager
13.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
1,7666 kr - 4,2676 kr 2058 I lager
15.0 mm
Svart
PVC
29.5 mm
3,5045 kr - 13,1074 kr 5827 I lager
23.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
2,2262 kr - 8,3073 kr 11000 I lager
16.0 mm
Grön
Vinyl
28.0 mm
2,2118 kr - 8,2426 kr 39873 I lager
15.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
1,1993 kr - 1,679 kr 80300 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
4,3806 kr - 6,1329 kr 1305 I lager
26.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grön

10084328

Prisintervall
2,8445 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
549000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Grön

10084342

Prisintervall
4,8001 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Grön

10084335

Prisintervall
1,1441 kr - 0,8172 kr

Lagernivåer
163940 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 21.0 mm 34.5 mm PVC Svart

10086377

Prisintervall
3,4384 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
582 I lager
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 28.5 mm PVC Svart

10086360

Prisintervall
2,7347 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grön

10087831

Prisintervall
3,4786 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
28120 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 17.0 mm 29.5 mm PVC Svart

10086353

Prisintervall
4,4876 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 14.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086322

Prisintervall
2,2521 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
462474 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 25.0 mm 34.5 mm PVC Svart

10086391

Prisintervall
11,378 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grön

10087176

Prisintervall
1,5543 kr - 0,9967 kr

Lagernivåer
29600 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Grön

10087718

Prisintervall
3,4987 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 7.0 mm 24.0 mm PVC Svart

10087169

Prisintervall
2,8283 kr - 0,7511 kr

Lagernivåer
14995 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 29.0 mm 35.0 mm PVC Svart

10086421

Prisintervall
5,7508 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
5920 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10087817

Prisintervall
5,4951 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm PVC Svart

10086339

Prisintervall
4,2676 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
2058 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084434

Prisintervall
13,1074 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
5827 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grön

10084397

Prisintervall
8,3073 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grön

10084380

Prisintervall
8,2426 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
39873 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086308

Prisintervall
1,679 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
80300 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084458

Prisintervall
6,1329 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
1305 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000