Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8172 kr - 1,1441 kr | 163940 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4937 kr - 5,592 kr | 27025 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,2118 kr - 8,2426 kr | 13373 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
3,5045 kr - 13,1074 kr | 5827 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
3,7918 kr - 5,3085 kr | 5775 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
2,456 kr - 3,4384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
2,3124 kr - 8,6305 kr | 47330 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,7626 kr - 2,8445 kr | 350682 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
1,9246 kr - 4,8001 kr | 12600 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9967 kr - 1,5543 kr | 16000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,465 kr - 5,4951 kr | 9450 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,7809 kr - 2,7749 kr | 146 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
200 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
2,2262 kr - 3,4786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,4416 kr - 5,8515 kr | 75905 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,7235 kr - 2,7145 kr | 127333 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
2,456 kr - 3,4384 kr | 582 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,6086 kr - 2,2521 kr | 367974 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,9533 kr - 2,7347 kr | 4600 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,4276 kr - 5,3658 kr | 6151 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta