Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3788 kr - 2,7548 kr | 80000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,7918 kr - 5,3085 kr | 6285 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 5,1419 kr - 19,2813 kr | 4080 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,3806 kr - 6,1329 kr | 1305 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8421 kr - 0,8421 kr | 1750 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 15050 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 2,2262 kr - 3,4786 kr | 33120 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,8876 kr - 1,5461 kr | 6400 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,1993 kr - 1,679 kr | 92000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,7666 kr - 4,2676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,3185 kr - 3,1897 kr | 18270 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,8384 kr - 4,4876 kr | 15400 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 3,0449 kr - 11,378 kr | 2400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 4,1077 kr - 5,7508 kr | 4320 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7666 kr - 3,4987 kr | 31000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7511 kr - 2,8283 kr | 31995 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,5045 kr - 4,9063 kr | 440 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,6089 kr - 2,2788 kr | 4000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 1,7809 kr - 4,3336 kr | 17819 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,0226 kr - 2,1515 kr | 561750 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta